SPLS025NSS CTL 3000.00
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Hassas Bilyalı Yiv Mili, 25 mm Çap, 3000.00 mm Uzun
Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerans ±2,0 mm
Özel uzunluk (sola) gerekli.
- Daha büyük momentli yükleri ele almak üzere daha yüksek yük taşıma kapasitesinin yanı sıra iyileştirilmiş sertlik ve sıkılık için geniş, hassas zemin olukları.
- Gotik kemerlere benzer oluk tasarımı, sıfır açısal boşluk ve geri tepme imkanı sağlayarak bilyalı yivleri yüksek hassasiyetli uygulamalar için ideal hale getirir.
- 40˚ açılı temas, en iyi hassasiyeti sağlarken olukların minimum seviyede sürtünme ile çalışmasına olanak verir.
- Basit, bilya ile sabitlenen tasarım, yivli somunun dağınıklık olmadan çıkarılmasına imkan verir.